Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción montados
K1231

Dispositivos de sujeción montados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:La altura de sujeción se puede aumentar con eclisas K0018 y, en el caso de K1231.12 a K1231.14 y de K1231.22 a K1231.24, se puede reducir mediante soportes con bola oscilante K0282.
Los dispositivos de sujeción ofrecen las siguientes ventajas:
- Sujeción rápida de forma manual mediante husillo roscado y excéntrica en espiral.
- Cambio de piezas de trabajo rápido y sencillo girando la garra de sujeción.
- Versión compacta, con el consiguiente ahorro de espacio al realizar la sujeción.
- Fácil adaptación a grandes alturas de sujeción mediante eclisas.

Los dispositivos de sujeción se pueden fijar de dos formas:
1) En una ranura en T.
2) Directamente en la placa, por ejemplo, de un dispositivo, con el tornillo de sujeción M12.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1231 Dispositivos de sujeción montados 229 kB

Planos

Dispositivos de sujeción montados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Altura de sujeción máx. H1Altura de sujeción mín. H2H3

H4CADAcc.PrecioPedir
K1231.11Acon palanca de sujeción excéntrica30251554-59 A petición
K1231.12Ccon palanca de sujeción excéntrica y rosca70501573-93 A petición
K1231.13Ccon palanca de sujeción excéntrica y rosca98681591-121 A petición
K1231.14Ccon palanca de sujeción excéntrica y rosca1359522118-158 A petición
K1231.21Bcon tornillo de sujeción30251554-59 A petición
K1231.22Dcon tornillo de sujeción y rosca70501573-93 A petición
K1231.23Dcon tornillo de sujeción y rosca98681591-121 A petición
K1231.24Dcon tornillo de sujeción y rosca1359522118-158 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33