Grupos de mercancía
Rodillos de elevación  con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio
K2236

Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Placa roscada de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rueda de fijación de poliamida.
Versión:Carcasa con recubrimiento de polvo, de aluminio blanco similar a RAL 9006.
Placa roscada cincada.
Rodillo: negro.
Pie de fijación negro.
Rueda de fijación naranja similar a RAL 2004.
Indicación:Rodillo de elevación con pata de fijación integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado.
Rodillo de elevación con capacidad de carga con placa roscada integrada para la fijación a perfiles de aluminio en la dimensión modular de 40 y 45 mm sin saliente.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2236 Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio 205 kB

Planos

Rodillos de elevación  con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAB

DHH1RRodamiento
de la rueda
Capacidad
de carga
kg
Clase de fijaciónCADAcc.PrecioPedir
K2236.06329146296210311977,5cojinete de deslizamiento500placa roscada A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33