Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta
K1134_A

Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1134_A Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta 172 kB

Planos

Racores de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DLL1SWCADAcc.PrecioPedir
K1134.1106100AacerohexagonalM6x1967 A petición
K1134.1108100AacerohexagonalM8X1969 A petición
K1134.1108125AacerohexagonalM8X1,25969 A petición
K1134.1110100AacerohexagonalM10x19,56,511 A petición
K1134.1118AacerohexagonalR1/89611 A petición
K1134.2106100Aacero inoxidablehexagonalM6X18,267 A petición
K1134.2108100Aacero inoxidablehexagonalM8x19,56,59 A petición
K1134.2108125Aacero inoxidablehexagonalM8x1,259,56,59 A petición
K1134.2110100Aacero inoxidablehexagonalM10X19611 A petición
K1134.2118Aacero inoxidablehexagonalG1/89611 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33