Grupos de mercancía
Botones moleteados, forma C, con graduación estándar
K0248_C

Botones moleteados, forma C, con graduación estándar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0248_C Botones moleteados, forma C, con graduación estándar 228 kB

Planos

Botones moleteados, forma C, con graduación estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
cubierta
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K0248.3105Cgris antracita RAL 70215211919M32210,5510 A petición
K0248.31051Cnaranja RAL 20045211919M32210,5510 A petición
K0248.31052Cverde señal RAL 60325211919M32210,5510 A petición
K0248.31053Cazul RAL50175211919M32210,5510 A petición
K0248.31055Cgris claro RAL 70355211919M32210,5510 A petición
K0248.31056Crojo tráfico RAL 30205211919M32210,5510 A petición
K0248.31057Camarillo colza RAL 10215211919M32210,5510 A petición
K0248.3206Cgris antracita RAL 70216262323M32612610 A petición
K0248.32061Cnaranja RAL 20046262323M32612610 A petición
K0248.32062Cverde señal RAL 60326262323M32612610 A petición
K0248.32063Cazul RAL50176262323M32612610 A petición
K0248.32065Cgris claro RAL 70356262323M32612610 A petición
K0248.32066Crojo tráfico RAL 30206262323M32612610 A petición
K0248.32067Camarillo colza RAL 10216262323M32612610 A petición
K0248.3308Cgris antracita RAL 70218343131M43617,5714 A petición
K0248.33081Cnaranja RAL 20048343131M43617,5714 A petición
K0248.33082Cverde señal RAL 60328343131M43617,5714 A petición
K0248.33083Cazul RAL50178343131M43617,5714 A petición
K0248.33085Cgris claro RAL 70358343131M43617,5714 A petición
K0248.33086Crojo tráfico RAL 30208343131M43617,5714 A petición
K0248.33087Camarillo colza RAL 10218343131M43617,5714 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33