Grupos de mercancía
Rodamientos giratorios de acero con perno roscado
K1507

Rodamientos giratorios de acero con perno roscado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Rodamiento giratorio de acero 1.0715.
perno roscado de acero.
Versión:Rodamiento giratorio bruñido.
Perno roscado cincado.
Indicación:Los rodamientos giratorios se utilizan en combinación con placas y dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1507 Rodamientos giratorios de acero con perno roscado 463 kB

Planos

Rodamientos giratorios de acero con perno roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLCADAcc.PrecioPedir
K1507.3006X04M630204 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33