Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Superficies de sujeción de acero.
Versión:Cuerpo base azul anodizado.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Indicación:Los pernos de sujeción son un sistema de sujeción flexible para una sujeción segura y potente de las piezas de trabajo con contornos externos regulares e irregulares.

Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T o directamente en un taladro roscado. El perno de sujeción sirve de soporte y de tope a la vez.

Los pernos de sujeción están disponibles en una altura de 50 y 80 mm. El rango de sujeción es de 5 – 25 mm. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 -40 mm o a 40 - 60 mm. El anillo de sujeción de latón impide marcas de presión en la pieza de trabajo.

Pedir el tornillo tensor y la extensión para él por separado.
Montaje:El posicionamiento y la fijación de los pernos de sujeción se realiza mediante un tornillo centrado.

Posicionar el perno de sujeción (sin tornillo tensor) sobre la mesa de máquinas. A continuación, apretar el tornillo que hay en el centro con una llave hexagonal. El tornillo de tensor insertado a continuación por arriba sujeta la pieza con fuerza y de forma segura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2068 Pernos de sujeción flexibles 491 kB

Planos

Pernos de sujeción flexibles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

Rango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
K2068.050505-25 (20-40/40-60) A petición
K2068.080805-25 (20-40/40-60) A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33