Groupes de marchandise
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée
K0853

Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota :La mini butée réglable haute est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0853 Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée 142 kB

Dessins

Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1B2HH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0853.97108016258,51419,51675016,510 Sur demande
K0853.971120223513202922107526,513,5 Sur demande
K0853.97116030401726393013953017,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33