Groupes de marchandise
Cimblots extractibles forme A et C
K0817

Cimblots extractibles forme A et C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 56 +2).Nota :Les goupilles de positionnement s’enlèvent facilement avec un extracteur.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0817 Cimblots extractibles forme A et C 142 kB

Dessins (aperçu complet)

Cimblots extractibles forme A et C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D3LL1L4BCAOAcc.PrixCommander
K0817.08A8M325-3- Sur demande
K0817.10A10M330-3- Sur demande
K0817.12A12M534-4- Sur demande
K0817.16A16M542-4- Sur demande
K0817.20A20M547-5- Sur demande
K0817.25A25M549-5- Sur demande
K0817.082C8M32514-2,2 Sur demande
K0817.102C10M33017-3 Sur demande
K0817.122C12M53420-3,5 Sur demande
K0817.162C16M54226-5 Sur demande
K0817.202C20M54730-6 Sur demande
K0817.252C25M54930-8 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33