- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D
- K0352
Cimblot cylindrique rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé rectifié
- K0355
Cimblot dégagé non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Têtes d’appui en acier, trempé et rectifié, sans centrage
- K1832
Têtes d'appui avec capteur d'appui
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
- K0295
Tête d’appui à embase
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
- K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
- K0308
Vérin
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0581
Butée réglable, inox avec capteur d’état
- K1633
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0351Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305. Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).Indication de dessin :1) Taraudage d’un côté avec trou borgne 2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne 3) Taraudage des deux côtés avec alésage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Cimblots à bout sphérique de forme B, taraudage d’un côté avec trou borgne
|
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0351.06 | acier à outils | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.08 | acier à outils | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.10 | acier à outils | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.12 | acier à outils | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.14 | acier à outils | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.16 | acier à outils | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.20 | acier à outils | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.22 | acier à outils | 1 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.25 | acier à outils | 1 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.506 | acier inoxydable | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.508 | acier inoxydable | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.510 | acier inoxydable | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.512 | acier inoxydable | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.514 | acier inoxydable | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.516 | acier inoxydable | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.520 | acier inoxydable | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | Sur demande | |
|
|
Cimblots à bout sphérique de forme B, taraudage des deux côtés avec trou borgne
|
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0351.0602 | acier à outils | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.0802 | acier à outils | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.1002 | acier à outils | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.1202 | acier à outils | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.1402 | acier à outils | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.1602 | acier à outils | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.50602 | acier inoxydable | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.50802 | acier inoxydable | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.51002 | acier inoxydable | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.51202 | acier inoxydable | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.51402 | acier inoxydable | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Alésage |  | | Sur demande | | K0351.51602 | acier inoxydable | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Alésage |  | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|