Groupes de marchandise
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
K0383

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Finition :Vis noire.
Bille, traitée et naturelle ou POM.
Nota :La forme B, C ou F s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin :
Forme B : bille en acier
Forme C : bille en POM
Forme F : bille en acier avec picots
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0383 Vis à bille orientable sans tête bille avec plat 159 kB
 Classes de résistance 42 kB

Dessins

Vis à bille orientable sans tête bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0383.2046BM41,45,82,523,5 Sur demande
K0383.2048BM41,47,82,523,5 Sur demande
K0383.20410BM41,49,82,523,5 Sur demande
K0383.20412BM41,411,82,523,5 Sur demande
K0383.20416BM41,415,82,523,5 Sur demande
K0383.20420BM41,419,82,523,5 Sur demande
K0383.20425BM41,424,82,523,5 Sur demande
K0383.20430BM41,429,82,523,5 Sur demande
K0383.20435BM41,434,82,523,5 Sur demande
K0383.20440BM41,439,82,523,5 Sur demande
K0383.2058BM527,632,54,5 Sur demande
K0383.20510BM529,632,54,5 Sur demande
K0383.20512BM5211,632,54,5 Sur demande
K0383.20516BM5215,632,54,5 Sur demande
K0383.20520BM5219,632,54,5 Sur demande
K0383.20525BM5224,632,54,5 Sur demande
K0383.20530BM5229,632,54,5 Sur demande
K0383.20535BM5234,632,54,5 Sur demande
K0383.20540BM5239,632,54,5 Sur demande
K0383.20550BM5249,632,54,5 Sur demande
K0383.2068BM638,1439 Sur demande
K0383.20610BM6310,1439 Sur demande
K0383.20612BM6312,1439 Sur demande
K0383.20616BM6316,1439 Sur demande
K0383.20620BM6320,1439 Sur demande
K0383.20625BM6325,1439 Sur demande
K0383.20630BM6330,1439 Sur demande
K0383.20635BM6335,1439 Sur demande
K0383.20640BM6340,1439 Sur demande
K0383.20650BM6350,1439 Sur demande
K0383.20660BM6360,1439 Sur demande
K0383.20680BM6380,1439 Sur demande
K0383.20810BM84,110,35,5410 Sur demande
K0383.20812BM84,112,35,5410 Sur demande
K0383.20816BM84,116,35,5415 Sur demande
K0383.20820BM84,120,35,5415 Sur demande
K0383.20825BM84,125,35,5415 Sur demande
K0383.20830BM84,130,35,5415 Sur demande
K0383.20835BM84,135,35,5415 Sur demande
K0383.20840BM84,140,35,5415 Sur demande
K0383.20850BM84,150,35,5415 Sur demande
K0383.20860BM84,160,35,5415 Sur demande
K0383.20880BM84,180,35,5415 Sur demande
K0383.21012BM105,612,37520 Sur demande
K0383.21016BM105,616,37520 Sur demande
K0383.21020BM105,620,37520 Sur demande
K0383.21025BM105,625,37520 Sur demande
K0383.21030BM105,630,37520 Sur demande
K0383.21035BM105,635,37520 Sur demande
K0383.21040BM105,640,37520 Sur demande
K0383.21050BM105,650,37520 Sur demande
K0383.21060BM105,660,37520 Sur demande
K0383.21216BM12716,28,5630 Sur demande
K0383.21220BM12720,28,5630 Sur demande
K0383.21225BM12725,28,5630 Sur demande
K0383.21230BM12730,28,5630 Sur demande
K0383.21235BM12735,28,5630 Sur demande
K0383.21240BM12740,28,5630 Sur demande
K0383.21250BM12750,28,5630 Sur demande
K0383.21260BM12760,28,5630 Sur demande
K0383.21620BM1610,72012860 Sur demande
K0383.21625BM1610,72512860 Sur demande
K0383.21630BM1610,73012860 Sur demande
K0383.21635BM1610,73512860 Sur demande
K0383.21640BM1610,74012860 Sur demande
K0383.21650BM1610,75012860 Sur demande
K0383.21660BM1610,76012860 Sur demande
K0383.22030BM2013,530151090 Sur demande
K0383.22035BM2013,535151090 Sur demande
K0383.22040BM2013,540151090 Sur demande
K0383.22050BM2013,550151090 Sur demande
K0383.22060BM2013,560151090 Sur demande
K0383.22435BM2415,8351812120 Sur demande
K0383.22440BM2415,8401812120 Sur demande
K0383.22450BM2415,8501812120 Sur demande
K0383.22460BM2415,8601812120 Sur demande
K0383.22480BM2415,8801812120 Sur demande
K0383.70412CM41,811,92,520,3 Sur demande
K0383.70416CM41,815,92,520,3 Sur demande
K0383.7046CM41,85,92,520,3 Sur demande
K0383.7048CM41,87,92,520,3 Sur demande
K0383.70410CM41,89,92,520,3 Sur demande
K0383.70512CM52,111,832,50,5 Sur demande
K0383.70516CM52,115,832,50,5 Sur demande
K0383.70520CM52,119,832,50,5 Sur demande
K0383.70525CM52,124,832,50,5 Sur demande
K0383.7058CM52,17,832,50,5 Sur demande
K0383.70510CM52,19,832,50,5 Sur demande
K0383.70610CM6310,3430,9 Sur demande
K0383.70612CM6312,3430,9 Sur demande
K0383.70616CM6316,3430,9 Sur demande
K0383.70620CM6320,3430,9 Sur demande
K0383.70625CM6325,3430,9 Sur demande
K0383.70810CM84,210,45,541,5 Sur demande
K0383.70812CM84,212,45,541,5 Sur demande
K0383.70816CM84,216,45,541,5 Sur demande
K0383.70820CM84,220,45,541,5 Sur demande
K0383.70825CM84,225,45,541,5 Sur demande
K0383.70830CM84,230,45,541,5 Sur demande
K0383.40810FM84,5105,5415 Sur demande
K0383.40812FM84,5125,5415 Sur demande
K0383.40816FM84,5165,5415 Sur demande
K0383.40820FM84,5205,5415 Sur demande
K0383.40825FM84,5255,5415 Sur demande
K0383.40830FM84,5305,5415 Sur demande
K0383.41012FM106127520 Sur demande
K0383.41016FM106167520 Sur demande
K0383.41020FM106207520 Sur demande
K0383.41025FM106257520 Sur demande
K0383.41030FM106307520 Sur demande
K0383.41035FM106357520 Sur demande
K0383.41040FM106407520 Sur demande
K0383.41216FM127,2168,5630 Sur demande
K0383.41220FM127,2208,5630 Sur demande
K0383.41225FM127,2258,5630 Sur demande
K0383.41230FM127,2308,5630 Sur demande
K0383.41240FM127,2408,5630 Sur demande
K0383.41250FM127,2508,5630 Sur demande
K0383.41620FM1610,72012860 Sur demande
K0383.41625FM1610,72512860 Sur demande
K0383.41635FM1610,73512860 Sur demande
K0383.41650FM1610,75012860 Sur demande
K0383.42030FM2013,530151090 Sur demande
K0383.42040FM2013,540151090 Sur demande
K0383.42050FM2013,550151090 Sur demande
K0383.42060FM2013,560151090 Sur demande
K0383.42435FM2415,8351812120 Sur demande
K0383.42450FM2415,8501812120 Sur demande
K0383.42480FM2415,8801812120 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33