Groupes de marchandise
Glissières de serrage pour système de bridage multiple
K1746

Glissières de serrage pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).Nota :Les glissières de serrage peuvent être fixées via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Alésages de positionnement Ø25H6 mm pour systèmes de serrage à point zéro courants avec intervalles de 100 mm.
4. Alésages de positionnement Ø16H6 mm pour systèmes de serrage à point zéro avec intervalles de 96 mm.
5. Trois rainures de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
6. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 40 ou 50 mm.
Données techniques :La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.Utilisation :Plusieurs glissières de longueurs différentes peuvent être montées l'une derrière l'autre ou l'une à côté de l'autre. La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.Avantages :Universel et flexible.
Pour les lots de petite et de grande taille.
Il est possible de serrer des pièces de grande taille les unes à côté des autres sur les glissières.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1746 Glissières de serrage pour système de bridage multiple 718 kB
 Informations techniques concernant le système de bridage multiple 1,9 MB

Dessins

Glissières de serrage pour système de bridage multiple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

convient pour
Largeur du système
LHL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CAOAcc.PrixCommander
K1746.05030050503005096200----1,50,510050 Sur demande
K1746.05040050504005096200288300--1,50,510050 Sur demande
K1746.05050050505005096200288400--1,50,510050 Sur demande
K1746.05060050506005096200288400500-1,50,510050 Sur demande
K1746.050700505070050962002884005606001,50,510050 Sur demande
K1746.07240072724007296200288300--20,710050 Sur demande
K1746.07250072725007296200288400--20,710050 Sur demande
K1746.07260072726007296200288400500-20,710050 Sur demande
K1746.0727007272700729620028840056060020,710050 Sur demande
K1746.1004001001004007296200288300--2,50,8510050 Sur demande
K1746.1005001001005007296200288400--2,50,8510050 Sur demande
K1746.1006001001006007296200288400500-2,50,8510050 Sur demande
K1746.10070010010070072962002884005606002,50,8510050 Sur demande
RéférenceBLB1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5D6D7CAOAcc.PrixCommander
K1746.050300503002819361810221010162512201617,511M6M6 Sur demande
K1746.050400504002819361810221010162512201617,511M6M6 Sur demande
K1746.050500505002819361810221010162512201617,511M6M6 Sur demande
K1746.050600506002819361810221010162512201617,511M6M6 Sur demande
K1746.050700507002819361810221010162512201617,511M6M6 Sur demande
K1746.072400724004230581814301515222516261617,511M6M6 Sur demande
K1746.072500725004230581814301515222516261617,511M6M6 Sur demande
K1746.072600726004230581814301515222516261617,511M6M6 Sur demande
K1746.072700727004230581814301515222516261617,511M6M6 Sur demande
K1746.1004001004005845861814301515222516261617,511M8M6 Sur demande
K1746.1005001005005845861814301515222516261617,511M8M6 Sur demande
K1746.1006001006005845861814301515222516261617,511M8M6 Sur demande
K1746.1007001007005845861814301515222516261617,511M8M6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33