Groupes de marchandise
Mandrins stationnaires à 4 mors en acier
K1837

Mandrins stationnaires à 4 mors en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mandrins stationnaires à 4 mors sont particulièrement adaptés pour le serrage centré de pièces sur les perceuses et fraiseuses. La disposition flexible des mors de serrage durs et souples permet un serrage facile de l'intérieur comme de l'extérieur de pièces de différentes tailles et formes.Matière :Acier.Finition :Surfaces d'appui du corps de base rectifiées.
Mors de serrage trempés, rectifiés.
Nota :Respecter la numérotation lors de la mise en place des mors de serrage.
Les mandrins à mors sont rectifiés avec précision. Les tolérances de W, X, Y, Z entre les mandrins sont inférieures à 0,05 mm.
La répétabilité lors du serrage centré avec mors durs est inférieure à 0,02 mm.
Les mors de base coulissants sont entraînés par la couronne de pivotement située dans le mandrin.
La couronne de pivotement transmet la force aux mors de base grâce au mouvement de rotation de la broche filetée et produit un mouvement synchrone des mors de serrage vers l'extérieur ou l'intérieur.
Une lubrification insuffisante entraîne une usure excessive et une diminution de la force de serrage. Veillez à ce que les intervalles de lubrification soient réguliers.
Avantages :La répétabilité lors du serrage centré est de 0,02 mm.
Forme plate.
Pour perceuses et fraiseuses
Corps de base rectifié avec précision.
Accès optimal au système de lubrification.
Grand alésage traversant pour le serrage de tiges.
Actionnement par clé à six pans. Utilisation simple et rapide.
Les mors souples peuvent également être vissés sur les mors de base.
Accessoires :K1838 Mors de serrage en acier, souples
Contenu de la livraisonClé de serrage.Indication de dessin :
1) mors de serrage réversibles
2) mors de base
3) vis de fixation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1837 Mandrins stationnaires à 4 mors en acier 567 kB
 Informations techniques concernant les mandrins stationnaires à mors 441 kB

Dessins

Mandrins stationnaires à 4 mors en acier

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
pour
vis à tête cylindrique
HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 Sur demande
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 Sur demande
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 Sur demande
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 Sur demande
RéférenceH3H4H5SWRPlage de serrage
Extérieure
Plage de serrage
intérieure
Couple
de serrage
max. Nm
Force de serrage
F
(kN)
AccessoiresCAOAcc.PrixCommander
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 Sur demande
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 Sur demande
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 Sur demande
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33