Groupes de marchandise
Mors intermédiaire Étau de bridage 5 axes compact
K0987

Mors intermédiaire Étau de bridage 5 axes compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0987 Mors intermédiaire Étau de bridage 5 axes compact 279 kB
 Etau de bridage 5 axes compact fonction 2,7 MB

Dessins

Mors intermédiaire Étau de bridage 5 axes compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0987.0901500903,38 Sur demande
K0987.12515001254,94 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33