Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Bruni.Nota :L’augmentation de la hauteur de l’étau se fait intercalant les entretoises entre la base et le support de mors. La hauteur de l’étau de serrage 3 Axes peut ainsi passer à 125 ou 150 mm et celle de l’étau 5 Axes à 200, 225 ou 250 mm.
Prévoir les cales d’appui K0942 correspondant à la hauteur choisie.

Livrées avec vis et goupilles de fixation.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0941 Entretoises de hauteur 246 kB

Dessins

Entretoises de hauteur

Sélection/filtre d'articles

Référence

HPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0941.025251,861 Sur demande
K0941.050503,701 Sur demande
K0941.07575 (25 + 50)5,271 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33