Groupes de marchandise
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple
K1749

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière :Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.Finition :Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.Nota :Ces mors de serrage ne peuvent être utilisés qu'en association avec la glissière de serrage K1746 pour dispositif de serrage multiple.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées orientables.
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Avantages :La graduation latérale de la glissière de serrage et de la mâchoire fixe garantit une précision de répétition très élevée de l'opération de serrage.Contenu de la livraisonMors de serrage.
Vis de fixation.
Tasseaux.
Indication de dessin :
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1749 Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple 360 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme A, surfaces d'appui lisses

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme A, surfaces d'appui lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
D1F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour vis CHC
DIN 912
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1749.0500112A647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0720116A86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.1000116A101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme B, surfaces d'appui striées

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme B, surfaces d'appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
D1F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour vis CHC
DIN 912
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1749.0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme C, à palier

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme C, à palier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Taraudage
D1F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour vis CHC
DIN 912
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1749.0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande
K1749.1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Taraudage
D1F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour vis CHC
DIN 912
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1749.0500412D758150253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0720416D951037239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.1000416D111,5121,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme E, avec pointes de serrage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme E, avec pointes de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Taraudage
D1F
Vis à tête CHC
DIN 912
G
Trou lamé pour vis CHC
DIN 912
Z
Vis à tête CHC
DIN 912
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6-M12x30M12x253085 Sur demande
K1749.0720516E94,61027239,7442721,33,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 Sur demande
K1749.1000516E11112110042,6644021,6594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33