Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure - inch
K0266 inch

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :K1160 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0266 inch Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure - inch 391 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté sans rainure - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1TailleFinition 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CAOAcc.PrixCommander
K0266.11COalésage sans rainure1sans vis de serrage80240,375-85,74928,513-10412,7Sur demande
K0266.12COalésage sans rainure2sans vis de serrage100290,375-105,259,535,513-12915,7Sur demande
K0266.12CPalésage sans rainure2sans vis de serrage100290,5-105,259,535,513-12915,7Sur demande
K0266.13CPalésage sans rainure3sans vis de serrage125360,5-140834418,5-16119,5Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33