Groupes de marchandise
Panneau de table monté en façade
K1081

Panneau de table monté en façade

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition :Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota :Hauteur totale : 1 275 mm
Hauteur du passe-plat : variable
Largeur du cadre : 900 mm
Surface de pied, chacun : 72 x 60 mm

Panneau de table comprenant cadre en aluminium et vitres en verre acrylique montées.
Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre en haut ouvert.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Utilisation :Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande :Dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1081 Panneau de table monté en façade 63,7 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1081.13Panneau de tableSur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33