Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le levier de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0637 Doigt d’indexage verrouillable en Inox 271 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage verrouillable en Inox

Verrou en acier inoxydable, forme A

plus d'infos

Dessins

Verrou en acier inoxydable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0637.1040410A4M10103825209361814 Sur demande
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 Sur demande
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 Sur demande
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 Sur demande
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 Sur demande
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 Sur demande
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 Sur demande
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 Sur demande
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 Sur demande
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 Sur demande
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 Sur demande
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 Sur demande
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 Sur demande
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 Sur demande
K0637.1041220A12M20207050351861232060 Sur demande
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 Sur demande
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 Sur demande
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 Sur demande

Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme B

plus d'infos

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0637.1050410B4M1010382520936171814 Sur demande
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 Sur demande
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 Sur demande
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 Sur demande
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 Sur demande
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 Sur demande
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 Sur demande
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 Sur demande
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 Sur demande
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 Sur demande
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 Sur demande
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 Sur demande
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 Sur demande
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 Sur demande
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 Sur demande
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 Sur demande
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 Sur demande
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33