Groupes de marchandise
Pince-clé
avec mâchoires de protection
K2242

Pince-clé avec mâchoires de protection

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Chromé.Avantages :Montage en douceur de raccords à vis à surface fragile.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Accessoires :K2243 Mâchoires de protection pour pinces-clés.Contenu de la livraisonPince-clé avec 4 mâchoires de protection.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2242_Datasheet_32788_Pince-cl_avec_m_choires_de_protection--fr 113 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSWCAOAcc.PrixCommander
K2242.1042A0-42 Sur demande

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSWCAOAcc.PrixCommander
K2242.2052B0-52 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33