Groupes de marchandise
Billes de convoyage avec tige filetée
K1322

Billes de convoyage avec tige filetée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Les billes de convoyage disposent d'une large zone d'appui.
Grâce au filetage, elles bénéficient d'une grande stabilité et d'une charge admissible élevée.
Le joint racleur de la bille de support se trouve à l'extérieur.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1322 Billes de convoyage avec tige filetée 159 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Billes de convoyage avec tige filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDKD

D1D2HH1L16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
Charge de base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1322.1908201925,432,1M850,24,72015250 Sur demande
K1322.1908351925,432,1M875,24,74515250 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33