Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier forme double T, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 305 kg
K2018

Glissières télescopiques en acier forme double T, extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Rail télescopique comprenant deux rails de guidage reliés entre eux en profil à double T, qui constituent l'élément intermédiaire, et deux chariots servant d'élément fixe et d'élément mobile pour former la liaison avec la construction adjacente. Grande capacité de charge et faible flexion grâce à sa structure carrée compacte autorisant des charges élevées. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée. Préférer une position de montage horizontale. Pour le montage, il est nécessaire de retirer la vis d'arrêt du rail pour accéder à tous les trous de fixation et de la replacer ensuite. Une fois la vis d'arrêt retirée, la course peut s'effectuer des deux côtés.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Forme A :
Pour le montage du rail, utiliser des vis de classe de résistance 10.9.
Forme B :
Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2018 Glissières télescopiques en acier forme double T, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 305 kg 149 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier forme double T, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 305 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Type de formeTailleBD
pour vis
HH2LCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K2018.1280210Aavec taraudage2828M5267,52102324323023 Sur demande
K2018.1280370Aavec taraudage2828M5267,53703809684715 Sur demande
K2018.1280450Aavec taraudage2828M5267,545046411693856 Sur demande
K2018.1280530Aavec taraudage2828M5267,553054811073257 Sur demande
K2018.1350370Aavec taraudage3535M6341037040610257185 Sur demande
K2018.1350450Aavec taraudage3535M6341045049412507936 Sur demande
K2018.1350530Aavec taraudage3535M6341053055816857287 Sur demande
K2018.1350610Aavec taraudage3535M6341061064619086268 Sur demande
K2018.1430450Aavec taraudage4343M84413,5450486182812796 Sur demande
K2018.1430530Aavec taraudage4343M84413,5530556237514347 Sur demande
K2018.1430610Aavec taraudage4343M84413,5610626293413008 Sur demande
K2018.1430770Aavec taraudage4343M84413,57707963055101610 Sur demande
K2018.1430930Aavec taraudage4343M84413,5930966250683312 Sur demande
K2018.2280210Bavec trou fraisé2828M5267,52102324323023 Sur demande
K2018.2280370Bavec trou fraisé2828M5267,53703809684715 Sur demande
K2018.2280450Bavec trou fraisé2828M5267,545046411693856 Sur demande
K2018.2280530Bavec trou fraisé2828M5267,553054811073257 Sur demande
K2018.2350370Bavec trou fraisé3535M6341037040610257185 Sur demande
K2018.2350450Bavec trou fraisé3535M6341045049412507936 Sur demande
K2018.2350530Bavec trou fraisé3535M6341053055816857287 Sur demande
K2018.2350610Bavec trou fraisé3535M6341061064619086268 Sur demande
K2018.2430450Bavec trou fraisé4343M84413,5450486182812796 Sur demande
K2018.2430530Bavec trou fraisé4343M84413,5530556237514347 Sur demande
K2018.2430610Bavec trou fraisé4343M84413,5610626293413008 Sur demande
K2018.2430770Bavec trou fraisé4343M84413,57707963055101610 Sur demande
K2018.2430930Bavec trou fraisé4343M84413,5930966250683312 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33