Groupes de marchandise
Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée
K2211

Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Support de pièce traité (HRC 39-45) et rectifié.
Vis de serrage trempée et brunie.
Nota :1. Commencer par poser la pièce à usiner sur le support de pièce ou la vis de serrage du vérin à tirer, ce qui a pour effet de comprimer le ressort situé à l’intérieur et de faire rentrer la vis de serrage dans le corps de base.

2. Positionner le taraudage de la pièce à usiner au-dessus de la vis de serrage.
La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans le taraudage par pression du ressort.

3. Lorsque l’élément d’entraînement est actionné, la vis de serrage tourne dans le taraudage de la pièce à usiner, permettant de serrer cette dernière.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisable
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Vis de serrage intégrée
Accessoires :K2212 Unité d'extension.Contenu de la livraison2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
1x bouchon de protection.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2211 Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée 297 kB

Dessins

Vérin à tirer automatisable avec vis de serrage intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

D1D2D3
pour vis
DIN 912
D4D5D6HH1H2H3H4H5Course
S
SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2211.12907012580M10M10M1281041251052030802018192710 Sur demande
K2211.16907012580M10M10M1681041251052030802021194515 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33