- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0017_ADouilles de guidage pour vérin de bridage, forme A, avec profil... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les douilles de guidage pour vérin de bridage servent de réhausse et de guide pour vérins.Accessoires :Crochet de bridage K0014. Entretoise K0018. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0017.04035 | A | avec profil carré | 10 | M4 | M6 | 14 | 35 | 46 | 16 | 13 | 12 | 2,7 |  | | Sur demande | | K0017.06040 | A | avec profil carré | 12 | M6 | M8 | 16 | 40 | 54 | 19 | 14 | 13 | 7 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|