Groupes de marchandise
Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B
K2049_B

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.

Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
Accessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin :
(1) Vis de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2049_B Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B 106 kB

Dessins

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeABDD1D2HH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K2049.081B-7,11212M81061291,58,57 Sur demande
K2049.101B-8,31414M1012715111,8108 Sur demande
K2049.121B-9,51616M1214818132,2129 Sur demande
RéférenceFormeLL1L2L3RCourse
S
SWForce
de serrage
kN
Couple de
serrage recommandé
en Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 Sur demande
K2049.101B79,5118302,530,53 Sur demande
K2049.121B810,9120402,95,50,76 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33