Groupes de marchandise
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B
K1506_B

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier Kipp et le gabarit de perçage 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1506_B Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B 224 kB

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseBB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0116Bacier5273816M5M630,517,596113073856 Sur demande
K1506.1120Bacier inoxydable5273820M5M6342196113073856 Sur demande
K1506.0128Bacier5273828M5M6412896113073856 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33