Groupes de marchandise
Rondelles pour dispositifs de serrage
en acier ou en aluminium DIN 6340
K0867

Rondelles pour dispositifs de serrage en acier ou en aluminium...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou EN AW-7022.Finition :Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0867 Rondelles pour dispositifs de serrage en acier ou en aluminium DIN 6340 189 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 716 kB

Dessins

Rondelles pour dispositifs de serrage
en acier ou en aluminium DIN 6340

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseType de formeD1D2

Hpour vis

CAOAcc.PrixCommander
K0867.06acier-6,4173M6 0,00 €
K0867.08acier-8,4234M8 0,00 €
K0867.10acier-10,5284M10 0,00 €
K0867.12acier-13355M12 0,00 €
K0867.14acier-15405M14 0,00 €
K0867.22acier-23505,6M22 0,00 €
K0867.16acier-17456M16 0,00 €
K0867.18acier-19456M18 0,00 €
K0867.20acier-21506M20 0,00 €
K0867.24acier-25608M24 0,00 €
K0867.30acier-316810M30 0,00 €
K0867.36acier-388010M36 0,00 €
K0867.206aluminiumTournée6,4173M6 0,00 €
K0867.208aluminiumTournée8,4234M8 0,00 €
K0867.210aluminiumTournée10,5284M10 0,00 €
K0867.212aluminiumTournée13355M12 0,00 €
K0867.214aluminiumTournée15405M14 0,00 €
K0867.216aluminiumTournée17456M16 0,00 €
K0867.218aluminiumTournée19456M18 0,00 €
K0867.220aluminiumTournée21506M20 0,00 €
K0867.222aluminiumTournée23508M22 0,00 €
K0867.224aluminiumTournée25608M24 0,00 €
K0867.230aluminiumTournée316810M30 0,00 €
K0867.236aluminiumTournée388010M36 0,00 €
K0867.306acierTournée6,4173M6 0,00 €
K0867.308acierTournée8,4234M8 0,00 €
K0867.310acierTournée10,5284M10 0,00 €
K0867.312acierTournée13355M12 0,00 €
K0867.314acierTournée15405M14 0,00 €
K0867.316acierTournée17456M16 0,00 €
K0867.318acierTournée19456M18 0,00 €
K0867.320acierTournée21506M20 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33