Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en fonte à graphite sphéroïdal (FGS).
Mors en acier de traitement trempé.
Finition :Peinture : noire.
Mors : brillant.
Nota :Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.

Forme B :
2 rondelles convexes et 2 rondelles concaves pour M12 et M16 incluses.
Indication de dessin :
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0832_B Butée de plaquage, forme B 217 kB

Dessins

Butée de plaquage, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCAOAcc.PrixCommander
K0832.02B 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33