Groupes de marchandise
Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse
K0973

Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Finition :Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Nota :De par la facilité d'utilisation et la rapidité de repositionnement à l'aide des graduations, les mors de serrage peuvent être adaptés rapidement et sûrement à de nouvelles pièces.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.

Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
Montage :L'étau de bridage 5 axes peut être monté sur les tables à rainures en T , les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes point zéro en utilisant un adaptateur.Accessoires :Supports universels K0974
Mors de serrage K0975
Mors oscillant K0988
Mors intermédiaire K0987
Accouplement pour serrage croisé K0992

Support universel et mors de serrage avec pointes à commander séparément.
Contenu de la livraisonPlaque de base K0994
Mors de serrage K0976
Broche rallonge K0990.060
Broche rallonge K0990.120
Arbre d'adaptation K0991.060
Arbre d'adaptation K0991.120
Broche K0940-999.002
Écrou de broche K0940-999.003
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0973 Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse 264 kB
 Etau de bridage 5 axes compact fonction 2,7 MB

Dessins

Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCHLForce de serrage
max. kN
Vis calibrée
adaptée

Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0973.12400090150070908/312/1757,552K0815.1205521,96  Sur demande
K0973.1240012515001051258/312/175852K0815.1205530,16  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33