|
|
K2145Bouton champignon en acier inoxydable avec taraudage avec embase... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.Finition :décolleté ou grenaillé.Sur demande :Boutons champignon avec tige filetée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Clé en acier | Surface corps | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2145.1902 | 9 | 1.4305 | naturel | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 0,00 € | | K2145.1003 | 0 | 1.4305 | naturel | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 0,00 € | | K2145.1104 | 1 | 1.4305 | naturel | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.1105 | 1 | 1.4305 | naturel | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.1206 | 2 | 1.4305 | naturel | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 0,00 € | | K2145.1308 | 3 | 1.4305 | naturel | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 0,00 € | | K2145.1410 | 4 | 1.4305 | naturel | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K2145.2902 | 9 | 1.4305 | grenaillé | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 0,00 € | | K2145.2003 | 0 | 1.4305 | grenaillé | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 0,00 € | | K2145.2104 | 1 | 1.4305 | grenaillé | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.2105 | 1 | 1.4305 | grenaillé | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.2206 | 2 | 1.4305 | grenaillé | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 0,00 € | | K2145.2308 | 3 | 1.4305 | grenaillé | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 0,00 € | | K2145.2410 | 4 | 1.4305 | grenaillé | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K2145.3902 | 9 | 1.4404 | naturel | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 0,00 € | | K2145.3003 | 0 | 1.4404 | naturel | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 0,00 € | | K2145.3104 | 1 | 1.4404 | naturel | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.3105 | 1 | 1.4404 | naturel | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.3206 | 2 | 1.4404 | naturel | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 0,00 € | | K2145.3308 | 3 | 1.4404 | naturel | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 0,00 € | | K2145.3410 | 4 | 1.4404 | naturel | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K2145.4902 | 9 | 1.4404 | grenaillé | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 0,00 € | | K2145.4003 | 0 | 1.4404 | grenaillé | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 0,00 € | | K2145.4104 | 1 | 1.4404 | grenaillé | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.4105 | 1 | 1.4404 | grenaillé | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 0,00 € | | K2145.4206 | 2 | 1.4404 | grenaillé | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 0,00 € | | K2145.4308 | 3 | 1.4404 | grenaillé | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 0,00 € | | K2145.4410 | 4 | 1.4404 | grenaillé | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|