Groupes de marchandise
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox
K0124

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox 234 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseTailleXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.104électropoli1M44047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.105électropoli1M54047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.106électropoli1M64047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.206électropoli2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 0,00 €
K0124.208électropoli2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 0,00 €
K0124.308électropoli3M880911116212237102454,558,51422 0,00 €
K0124.310électropoli3M1080911116212237102454,558,51422 0,00 €
K0124.410électropoli4M109510913192727,54310276367,51724 0,00 €
K0124.412électropoli4M129510913192727,54310276367,51724 0,00 €
K0124.512électropoli5M1211012615233132491231,57377,52326 0,00 €
K0124.516électropoli5M1611012615233132491231,57377,52326 0,00 €
K0124.104153grenaillé1M44047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.105153grenaillé1M54047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.106153grenaillé1M64047710131424,5414,53134916 0,00 €
K0124.206153grenaillé2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 0,00 €
K0124.208153grenaillé2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 0,00 €
K0124.308153grenaillé3M880911116212237102454,558,51422 0,00 €
K0124.310153grenaillé3M1080911116212237102454,558,51422 0,00 €
K0124.410153grenaillé4M109510913192727,54310276367,51724 0,00 €
K0124.412153grenaillé4M129510913192727,54310276367,51724 0,00 €
K0124.512153grenaillé5M1211012615233132491231,57377,52326 0,00 €
K0124.516153grenaillé5M1611012615233132491231,57377,52326 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33