Groupes de marchandise
Charnière en inox
K1348

Charnière en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps médiane inox 1.4401.
Axe et rondelle d'arrêt inox 1.4305.

Finition :Poli, mat.Nota :Charnière pour constructions affleurantes. Montage possible à droite ou à gauche. Convient tout particulièrement pour une utilisation dans les constructions de châssis étroits. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 200°.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1348 Charnière en inox 179 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 279 kB

Dessins

Charnière en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1A3BB2B3D1D2HH1CAOAcc.PrixCommander
K1348.05400730004730406040105,36,519,56 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33