Groupes de marchandise
Serrage par traction
K0078

Serrage par traction

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Etrier de serrage en acier coulé.Finition :Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Le serrage par traction convient par ex. pour les opérations où il y a peu de place latéralement pour la fixation. Dans ce cas, Ies équerres d'appui du tendeur sont fixées en-dessous sur la plaque de réception correspondante.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0078 Serrage par traction 147 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Serrage par traction

Sélection/filtre d'articles

Référence

Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de retenue
F1
N
Force de serrage
F3
N
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0078.036090°50°25036001150K0100.30 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33