Groupes de marchandise
Nivelles sphériques cylindrique
K1155

Nivelles sphériques cylindrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- différentes tiges filetées sont disponibles
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1155 Nivelles sphériques cylindrique 211 kB

Dessins (aperçu complet)

Nivelles sphériques cylindrique

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1155.1140930A14109,530' 0,00 €
K1155.1181130A18121130' 0,00 €
K1155.1201230A20141230' 0,00 €
K1155.1301530A30211530' 0,00 €

Nivelles sphériques version cylindrique, forme B avec tige filetée

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques version cylindrique, forme B avec tige filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1155.2140730B1410M47,5530' 0,00 €
K1155.2181230B1812M612530' 0,00 €
K1155.2201230B2014M512830' 0,00 €
K1155.2301530B3021M8151030' 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33