Groupes de marchandise
Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour profilés aluminium
K2237

Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier du corps de roue : tôle d’acier.
Boîtier du pied réglable : fonte d’aluminium.
Plaque de montage : acier.
Levier d’actionnement : acier, revêtement de protection en plastique PUR.
Pied réglable : plastique PA, renforcé de billes de verre. Broche en acier.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Finition :Boîtier du corps de roue : zingué et passivé bleu.
Boîtier du pied réglable : laqué époxy couleur aluminium.
Plaque de montage : zinguée.
Levier d’actionnement : zingué, revêtement de protection noir.
Pied réglable : noir. Broche zinguée.
Jante : voir tableau.
Bande de roulement : voir tableau.
Nota :Roue de levage en version pivotante avec pied de machine réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Axe de roue vissé. Le levier d’actionnement ergonomique, qui ne pivote pas avec la roue, permet une utilisation facile. Avec sa course d’actionnement courte qui produit un déplacement important du poussoir et une force de levage élevée, ce levier permet de soulever des appareils lourds et de les fixer en toute sécurité. Grâce au rapport de levier élevé allant jusqu’à 1:20, il vous suffit d’un poids de 10 kg pour soulever 200 kg. La plaque antidérapante fixée sur l’embase du pied réglable empêche ce dernier de glisser tout en protégeant le sol.

Avec pare-fil et plaque de montage intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Indication de dessin :
1) pivotant
Caractéristiques  :
  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2237 Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour profilés aluminium 396 kB

Dessins

Roues de levage avec pied de machine antistatique intégré pour profilés aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

DHPalier de la roueCharge admissible
en kg
Matériau
jante
ESD
à décharge
électrostatique
Matériau
bande de roulement
CAOAcc.PrixCommander
K2237.080401115680125Palier lisse100Polyamide grisouiPolyamide noir Sur demande
K2237.1004011165100145Palier lisse130Polyamide grisouiPolyamide noir Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33