- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1651_BFermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :Corps noir, blanc ou beige. Poignée noire, chromée, blanche ou beige.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée. Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables. La poignée précontrainte empêche le claquement.
Indice d'nflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB. Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile - Technique médicale - Construction de machines - Bateaux et construction navale - Aérospatial - Industrie du meubleMontage :1. Réalisez la découpe selon le croquis. 2. Fixation de l'équerre de montage. 3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus. Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses. Indication de dessin :1) Vantail 2) Cadre 3) Poignée 4) Équerre de montage 5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7) 6) Découpe de montage TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Couleur du corps de base | Couleur des composants | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1651.2002356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356000 | B | non verrouillables | noir | noir | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356022 | B | non verrouillables | blanc | blanc | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356033 | B | non verrouillables | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356001 | B | non verrouillables | noir | chromé | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 |  | | 0,00 € | |
Référence | Forme | Couleur des composants | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=force de retenue (N) | Force de traction F1 N | Plage de température en °C
| S=épaisseur de battant en mm | Vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1651.2002356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356000 | B | noir | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356022 | B | blanc | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2002356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2007356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 0,00 € | | K1651.2012356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 0,00 € | | K1651.2017356001 | B | chromé | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 à 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|