Groupes de marchandise
Tampon tangent pour pièce cylindrique
K0375

Tampon tangent pour pièce cylindrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Mors de serrage : acier.
Ressort de pression 1.4310.
Vis de serrage : classe de résistance 8.8.
Finition :Mors de serrage : bruni.
Ecrou de serrage : zingué bleu.
Nota :Les tampons de serrage pour pièces cylindriques constituent une alternative simple par rapport au serrage traditionnel (par vis de serrage) de pièces cylindriques. Ces éléments conviennent pour toutes sortes de matières (métaux, plastique, bois etc.). Pour desserrer les mors, il suffit d’appliquer un choc dans le sens axial ou d’extraire l’élément à l’aide d’un taraudage supplémentaire, pratiqué dans le mors ou dans l‘hexagone de la vis cylindrique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0375 Tampon tangent pour pièce cylindrique 189 kB

Dessins

Tampon tangent pour pièce cylindrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

D
min.
D
max.
D1D2D3GG1HL
max.
L1SWXCouple de serrage Mx
Nm
Couple
de serrage
max. Nm
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
K0375.0461088M4M5M2,5427832,8max. 202,9K0375.904  0,00 €
K0375.0510151010M5M6M35331043,3max. 456K0375.905  0,00 €
K0375.0615201212M6M7M46391253,5max. 10010K0375.906  0,00 €
K0375.0820301616M8M10M58461664max. 17025K0375.908  0,00 €
K0375.1030402020M10M12M610532084,8max. 29046K0375.910  0,00 €
K0375.1240602525M12M14M8127025105,6max. 45082K0375.912  0,00 €
K0375.16601253030M16M18M10168130147,9max. 650206K0375.916  0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33