Groupes de marchandise
Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère
K1896

Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane.Finition :Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota :Les étoiles d'accouplement servent d'élément de compensation dans un accouplement à griffes en élastomère. En tant que composant central d'un accouplement, cet élément détermine ses propriétés.

Les étoiles d'accouplement sont disponibles en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.

Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Plage de température :Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1896 Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère 183 kB

Dessins

Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleCouleur du corps de baseNombre de dents

BD4Résistance à la torsion
statique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion
dynamique
(Nm/rad)
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
K1896.07807bleu46148.6261140,15 0,00 €
K1896.09809bleu482017,2521250,2 0,00 €
K1896.128012bleu4102584,32522740,2 0,00 €
K1896.148014bleu4103060,21801530,21 0,00 €
K1896.198019bleu6124061810655820,15 0,00 €
K1896.248024bleu8145586013908400,2 0,00 €
K1896.288028bleu81565137023509900,2 0,00 €
K1896.05925jaune44105,16161540,06 0,00 €
K1896.07927jaune461414.3432190,10 0,00 €
K1896.09929jaune482031,5952620,15 0,00 €
K1896.129212jaune41025160,44874700,14 0,00 €
K1896.149214jaune41030114,63443360,15 0,00 €
K1896.199219jaune612401090181511200,1 0,00 €
K1896.249224jaune814552300513019000,15 0,00 €
K1896.289228jaune815654080674517800,15 0,00 €
K1896.389238jaune81880118002185044000,12 0,00 €
K1896.429242jaune82095108702050041000,19 0,00 €
K1896.489248jaune821105129682280045000,23 0,00 €
K1896.07987rouge461422.9694210,10 0,00 €
K1896.09989rouge482051,61555180,1 0,00 €
K1896.129812rouge41025240,77188460,08 0,00 €
K1896.149814rouge41030171,95136540,09 0,00 €
K1896.199819rouge612401512254020100,06 0,00 €
K1896.249824rouge814553700813029400,11 0,00 €
K1896.289828rouge815656410992032000,11 0,00 €
K1896.389838rouge81880263004033564740,09 0,00 €
K1896.429842rouge82095215943769259400,14 0,00 €
K1896.489848rouge821105257594940068200,16 0,00 €
Référence

Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Décalage angulaire
max.
(°)
Couple
max.
Nm
Étoile de couplage
Dureté
Couple nominal
Nm
D
max.
CAOAcc.PrixCommander
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 0,00 €
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 0,00 €
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 0,00 €
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 0,00 €
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 0,00 €
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 0,00 €
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 0,00 €
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 0,00 €
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 0,00 €
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 0,00 €
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 0,00 €
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 0,00 €
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 0,00 €
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 0,00 €
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 0,00 €
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 0,00 €
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 0,00 €
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 0,00 €
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 0,00 €
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 0,00 €
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 0,00 €
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 0,00 €
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 0,00 €
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 0,00 €
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 0,00 €
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 0,00 €
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 0,00 €
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33