Groupes de marchandise
Étau de bridage de formes pour montage seul
K0500

Étau de bridage de formes pour montage seul

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque à bride, axes et corps en acier.
Joints NBR.
Vis DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8.
Pince de serrage en aluminium.
Finition :Plaque à bride, axe et corps en inox, coloris naturel.
Vis zinguées.
Pince de serrage anodisée rouge ou incolore.
Nota :L'étau de bridage de formes convient pour le montage dans des dispositifs propres et des systèmes de bridage. La plaque à bride peut accueillir des pinces de serrage pour le bridage extérieur ainsi que des pinces de serrage pour le bridage intérieur. Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.

Le pack de ressorts intégré génère une force de serrage de 5,8 kN. Grâce à un resserrage à l'air comprimé, la force de serrage peut être augmentée jusqu'à 43,5 kN. Le desserrage de la pince s'effectue par injection d'air comprimé sur la surface inférieure du cylindre. Le cylindre est alors poussé vers le haut et annule ainsi le processus de serrage de la pince de serrage.

Plage de serrage 0,2 mm.
Précision de répétition < 0,01 mm.

Cotes de montage sur demande.
Accessoires :Pince de serrage pour bridages extérieur et intérieur K0502Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0500 Mandrin de serrage de formes pour montage seul 275 kB
 Renseignement technique pour les étaux de bridage de formes 356 kB

Dessins

Étau de bridage de formes pour montage seul

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Plage de serrage
min. - max.
Profondeur de fraisage
min. / max.
Poids de la pièce à usiner
max. en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0500.116030Bridage extérieurØ 30 - Ø 1401-2025  Sur demande
K0500.216030bridage intérieurØ 30 - Ø 1401-2025  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33