Groupes de marchandise
Crampon plaqueur pour rainure en T en acier
K1413

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élément de serrage (avant) en acier 1.7225.
Élément de maintien (arrière) en acier 1.0503.
Finition :Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota :Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine. Utilisation :1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1413 Crampon plaqueur pour rainure en T en acier 328 kB

Dessins

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1413.121414448M122511210157,56552 Sur demande
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 Sur demande
K1413.2022226211M2035155173618300240 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33