Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Ensemble de bridage alliage léger
Bride étagée
Vérin de bridage
Ensemble de bridage pivotant
Vérins à tirer, vérins à levier
Crampon plaqueur double
Mini crampon haut
K0932
Mini crampon
K0933
Mini crampon haut
K0933_A
Mini crampon haut, forme A
K0933_B
Mini crampon haut, forme B
K0853
Mini Crampon
K0853
Mini crampon
K0853
Contre-butée en acier réglable, déportée avec surface d’appui striée
K0853
Contre-butée en acier réglable, déportée avec surface d’appui rectifiée
K0853
Mini crampon haut
K0853
Mini crampon haut
K0853
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui striée
K0853
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée
K0853
Plaque de fixation
K1168
Crampon plaqueur
K1696
Crampons plaqueurs
avec excentrique
Excentriques de bridage, ensembles de bridage
Crampons pour rainures en T
Mors de serrage
Éléments de serrage et de centrage
Éléments de bridage pour systèmes modulaires
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0933
Mini crampon haut
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Eléments de bridage
Mini crampon haut
Mini crampon haut
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier de traitement.
Finition :
Corps de base traité et bruni.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0933 Mini crampon haut
205 kB
Dessins (aperçu complet)
Mini crampon haut, forme A
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
B
B1
B2
G
H1
H
H2
H3
J
L1
L
SW
Force
de serrage
N
Couple
de serrage
Nm
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0933.0808
65
45
25
M8
7,5
16
7
1,5
7
25
39,5
4
4000
8
Sur demande
K0933.1210
85
60
35
M12
10
22
9
2
12
40
60
6
9000
26
Sur demande
K0933.1614
100
70
40
M16
14
30
13
2
14
50
77
8
17000
60
Sur demande
Mini crampon haut, forme B
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
B
B1
B2
G
H1
H
H2
H3
J
L1
L
SW
Force
de serrage
N
Couple
de serrage
Nm
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0933.0820
65
45
25
M8
16
19,5
7
1,5
7
25
39,5
4
4000
8
Sur demande
K0933.1229
85
60
35
M12
22
29
9
2
12
40
60
6
9000
26
Sur demande
K0933.1638
100
70
40
M16
30
38
13
2
14
50
77
8
17000
60
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
K0932
Mini crampon
K0853
Mini Crampon
K0853
Mini crampon
K0853
Contre-butée en acier réglable, déportée avec surface d’appui striée
K0853
Contre-butée en acier réglable, déportée avec surface d’appui rectifiée
K0853
Mini crampon haut
K0853
Mini crampon haut
K0853
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui striée
K0853
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée
K0853
Plaque de fixation
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33