Groupes de marchandise
UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro
K1218

UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium haute résistance.Nota :Les palettes interchangeables conviennent tout particulièrement pour le remplacement rapide d'équipements sur les plaques de bridage à point zéro.
Rectifiées sur les deux faces, entraxe tenons 200 mm. Livrées avec tenons de serrage et poignées.
Sur demande :Autres entraxes et dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1218 UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 216 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 116 kB

Dessins

UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeBH

LL1Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K1218.1000200200A19925199-2,95 Sur demande
K1218.2200200200B199253992006,02 Sur demande
K1218.4200400400C3992539920011,88 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33