Groupes de marchandise
Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
K1118

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base doubles 5 axes UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trous, à rainures en T ou encore à grille.
 
Grâce à la forme étroite du module de base, ils peuvent être fixés à des intervalles commençant à 40 mm.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1118 Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 347 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 50 1,5 MB

Dessins

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDH

SWForce de traction
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1118.000750507541010 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33