DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Pour des pièces à usiner de dimensions plus importantes, les plaques de base peuvent être reliées entre elles par des éléments de liaison K0854.400.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.