Groupes de marchandise
Plaque de base
K0800.006080

Plaque de base

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise GJL 250.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Pas 50 ±0,01 mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Pour des pièces à usiner de dimensions plus importantes, les plaques de base peuvent être reliées entre elles par des éléments de liaison K0854.400.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0800.006080 Plaque de base 164 kB

Dessins

Plaque de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
Alésage ajusté
A
Taraudage
Nombre de
trous de Trame
Poids
env. kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0800.006080ohne Rasterbohrungen---184fin de série Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33