Groupes de marchandise
Charnières en inox
avec vis de fixation
K1853

Charnières en inox avec vis de fixation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Nota :Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée des deux côtés, les charnières sont protégées contre la destruction.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1853 Charnières en inox avec vis de fixation 220 kB

Dessins

Charnières en inox
avec vis de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4B

B1DD1SHLF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K1853.052112124212,512,52121402510,2M5510,61265001250 Sur demande
K1853.062515155015152525503012M6612,51282501400 Sur demande
K1853.0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,590001500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33