Groupes de marchandise
Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm
K0758

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Surface graduée rectifiée et anodisée noire.Nota :Règle rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0758 Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm 192 kB

Dessins

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationFinition 1Point zéroPasGraduationBHLL1CAOAcc.PrixCommander
K0758.000010X0500autoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas306500500 Sur demande
K0758.000010X1000autoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas30610001000 Sur demande
K0758.100010X0500avec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas306500510 Sur demande
K0758.100010X1000avec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas30610001010 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33