Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition :Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota :Hauteur totale: 1 886 mm
Largeur: 900 mm
Surface de pied, chacun : 72 x 60 mm

Panneaux de table et de sol composés de cadres en aluminium et de vitres en verre acrylique.
Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre ouvert en haut.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Hauteur libre totale 1 000 mm.
Trappe de 140 mm pour une hauteur de table de 860 mm.
Utilisation :Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande :Dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1081 Panneau de sol vissé 57,1 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1081.22Panneau de solSur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33