Groupes de marchandise
Anneau de levage à brocheautobloquante
K1920

Anneau de levage à broche autobloquante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Bouton pression en aluminium.
Finition :Acier phosphaté au manganèse.Nota :Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.

Certification TÜV.

Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température :max. +250 °C.Accessoires :Douilles de fixation K1921/K1922.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1920 Anneau de levage à brocheautobloquante 270 kB

Dessins

Anneau de levage à brocheautobloquante

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Alésage
logement
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1920.2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  Sur demande
K1920.2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  Sur demande
K1920.2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  Sur demande
K1920.2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  Sur demande
K1920.2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  Sur demande
K1920.2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  Sur demande
K1920.2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  Sur demande
K1920.2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  Sur demande
K1920.2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  Sur demande
K1920.2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  Sur demande
K1920.2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  Sur demande
K1920.2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  Sur demande
K1920.2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  Sur demande
K1920.2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  Sur demande
K1920.2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  Sur demande
K1920.2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  Sur demande
K1920.2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33