Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Cette rondelle peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.Matière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2130 Rondelle en inox pour levier à came 405 kB

Dessins

Rondelle en inox pour levier à came

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleD

D1HH1CAOAcc.PrixCommander
K2130.1129124,32,20,5 Sur demande
K2130.115015,45,33,20,7 Sur demande
K2130.118118,16,541 Sur demande
K2130.127227,110,241 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33