Groupes de marchandise
Fermetures à déclic en inox
avec poignée, escamotables
K1850

Fermetures à déclic en inox avec poignée, escamotables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :rectifié et poli ou grenaillé mat.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.

Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.

Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
Montage :1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M4) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin :
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1850 Fermetures à déclic en inox avec poignée, escamotables 429 kB

Dessins (aperçu complet)

Fermetures à déclic en inox
avec poignée, escamotables

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme A

plus d'infos

Dessins

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeSurface
corps
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CAOAcc.PrixCommander
K1850.1102356044Averrouillablepoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 Sur demande
K1850.1112356044Averrouillablepoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 Sur demande
K1850.1102356055Averrouillablegrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 Sur demande
K1850.1112356055Averrouillablegrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 Sur demande
RéférenceL

L1L2L3F=force de retenue (N) Force de traction
F1
N
Plage de température
en °C
S=épaisseur de battant en mmVisCAOAcc.PrixCommander
K1850.1102356044415,6118,6850100-18 à 602-12M4x6 Sur demande
K1850.1112356044415,6118,6850100-18 à 6012-22M4x20 Sur demande
K1850.1102356055415,6118,6850100-18 à 602-12M4x6 Sur demande
K1850.1112356055415,6118,6850100-18 à 6012-22M4x20 Sur demande

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B

plus d'infos

Dessins

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeSurface
corps
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CAOAcc.PrixCommander
K1850.1002356044Bnon verrouillablespoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 Sur demande
K1850.1012356044Bnon verrouillablespoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 Sur demande
K1850.1002356055Bnon verrouillablesgrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 Sur demande
K1850.1012356055Bnon verrouillablesgrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 Sur demande
RéférenceL

L1L2L3F=force de retenue (N) Force de traction
F1
N
Plage de température
en °C
S=épaisseur de battant en mmVisCAOAcc.PrixCommander
K1850.1002356044415,6118,6850100-18 à 602-12M4x6 Sur demande
K1850.1012356044415,6118,6850100-18 à 6012-22M4x20 Sur demande
K1850.1002356055415,6118,6850100-18 à 602-12M4x6 Sur demande
K1850.1012356055415,6118,6850100-18 à 6012-22M4x20 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33